• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ripiano superiore YUR-B per montaggio laterale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YUR-1200B
YUR-1200BW
YUR-1500B
YUR-1500BW
YUR-1800B
YUR-1800BW
YUR-900B
YUR-900BW
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Color Material Specifications Specification 2 Mass
(kg)
Amount Of Content

114.01 €

10 giorni 1208GreenSteelFor Back Surface AttachmentTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached8.01 unit

114.01 €

10 giorni 1208WhiteSteelFor Back Surface AttachmentTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached8.01 unit

121.95 €

10 giorni 1508GreenSteelFor Back Surface AttachmentTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached9.01 unit

121.95 €

10 giorni 1508WhiteSteelFor Back Surface AttachmentTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached9.01 unit

140.08 €

10 giorni 1808GreenSteelFor Back Surface AttachmentTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached10.01 unit

133.29 €

10 giorni 1808WhiteSteelFor Back Surface AttachmentTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached10.01 unit

102.66 €

10 giorni 908GreenSteelFor Back Surface AttachmentTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached7.01 unit

102.66 €

10 giorni 908WhiteSteelFor Back Surface AttachmentTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached7.01 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Maximum Load(kg) 20
Depth(mm) 260 Height Dimension(mm) 385 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico