• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pannello anteriore modello SFPB

Pannello anteriore modello SFPB

[Features]
· The combination and recombination of various optional hooks, allow all sorts of tools and gauges to be managed at a glance.
· The combination and recombination of various optional hooks, allow all sorts of tools and gauges to be managed at a glance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFPB-1200W
SFPB-1500W
SFPB-1800W
SFPB-900W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Material Specifications Specification 2 Mass
(kg)
Amount Of Content

239.26 €

10 giorni 1207SteelCompatible Devices: AE type, HAE type, AEW type, HAEW type, GW type, UT type, HW type, DW type, AWM type, LEW type, AEW type, TW type, TWZ type, TWC typeTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached8.01 unit

298.92 €

10 giorni 1507SteelCompatible Devices: AE type, HAE type, AEW type, HAEW type, GW type, UT type, HW type, DW type, AWM type, LEW type, AEW type, TW type, TWZ type, TWC typeTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached9.01 unit

359.00 €

10 giorni 1807SteelCompatible Devices: AE type, HAE type, AEW type, HAEW type, GW type, UT type, HW type, DW type, AWM type, LEW type, AEW type, TW type, TWZ type, TWC typeTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached10.01 unit

179.61 €

10 giorni 907SteelCompatible Devices: AE type, HAE type, AEW type, HAEW type, GW type, UT type, HW type, DW type, AWM type, LEW type, AEW type, TW type, TWZ type, TWC typeTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached6.51 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Height Dimension(mm) 456
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico