• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pannello anteriore modello SFP

Pannello anteriore modello SFP

Panel for managing tools and parts by installing various hooks.
[Features]
· Peg board system enables effective use of side space.
[Applications]
· Can be attached to a top plate with a thickness up to 45 mm.
* Mounting not possible for workbenches with a depth of 450 mm.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFP-1200W
SFP-1500W
SFP-1800W
SFP-900W
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Material Specifications Mass
(kg)
Amount Of Content

389.60 €

10 giorni 1208SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached23.51 unit

460.31 €

10 giorni 1508SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached29.01 unit

563.19 €

10 giorni 1808SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached32.51 unit

327.91 €

10 giorni 908SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached19.01 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Height Dimension(mm) 1055
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico