• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Portautensili modello TH

Portautensili modello TH

[Features]
· By hanging the tool from above, work efficiency can be improved.
· Ideal for quick and accurate assembling of various parts and products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TH-N1200
TH-N1500
TH-N1800
TH-N900
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Material Specifications Accessory Mass
(kg)
Amount Of Content

211.23 €

10 giorni 1202SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attachedHook x 2 Pieces13.01 unit

229.61 €

10 giorni 1502SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attachedHook x 2 Pieces14.51 unit

249.38 €

10 giorni 1802SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attachedHook x 2 Pieces15.51 unit

189.54 €

10 giorni 902SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attachedHook x 2 Pieces12.01 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Depth(mm) 405
Height Dimension(mm) 1265 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico