• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Kit lampada a fluorescenza modello TH

Kit lampada a fluorescenza modello TH

[Features]
· A fluorescent light set that can be attached to a workbench.
· Brightens the vicinity, making it easier to see.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TH-NLL1200
TH-NLL1500
TH-NLL1800
TH-NLL900
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width (mm) Material Specifications Fluorescent Light
(W)
Mass
(kg)
Amount Of Content

299.74 €

10 giorni 1202SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached2018.01 unit

368.42 €

10 giorni 1502SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached4021.01 unit

386.33 €

10 giorni 1802SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached4023.01 unit

273.73 €

10 giorni 902SteelTop panels with a maximum thickness of 45 mm may be attached2016.01 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Work bench attachment Main body: option Option Depth(mm) 405
Height Dimension(mm) 1265 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico