Codice articolo del costruttore: 90CS-125
Marca: FUJIYA
Prezzo: 32.20 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
90CS-125
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Lunghezza complessiva(mm) | 131 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | Disponibile | Prestazioni di taglio resina(mmφ) | 2 | Corpo principale: opzione | Main Body |
Capacità di resistenza alla rottura(mm) | φ0.8-2 (Zip tie: 100-300 mm) | Peso(g/w) | 85 | Profilo lama | Round Blade / Thin Blade |
Dimensioni della confezione A x L x P(mm) | 170×73×17 |
Si trova sulla pagina di Tronchesino a trattenimento con molla, il codice articolo è il seguente: 90CS-125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 90CS-125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali