• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Pinza per anelli di ritegno per fori (diritta)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FCS-185

Codice componente
FCS-185
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Weight
(g/w)
Package size H X W X D
(mm)

23.99 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

175223×73×20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pliers Plier Type Retaining Ring Pliers Overall Length(mm) 183
Shaft/hole For Hole With or without spring Available With/without tip claw replacement function Available
Tip claw diameter(mm) 2 Compatible Ring Size(mm) 12-65 Main body: option Main Body

Si trova sulla pagina di Pinza per anelli di ritegno per fori (diritta), il codice articolo è il seguente: FCS-185.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FCS-185.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico