Codice articolo del costruttore: 90A-175
Marca: FUJIYA
Prezzo: 32.46 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
90A-175
Categoria prodotti | Tronchesini | Tipo di tronchesine | Tronchesini | Lunghezza complessiva(mm) | 183 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | N/A | Prestazioni di taglio resina(mmφ) | 6 | Corpo principale: opzione | Main Body |
Peso(g/w) | 190 | Profilo lama | Straight Blade 45° (thin blade) | Finitura della lama | Mirror Surface Finishing |
Materiale | Grip: Antibacterial Resin | Dimensioni della confezione A x L x P(mm) | 223×73×17 | Supplemento | With Stopper Screw. |
Si trova sulla pagina di Tronchesino per plastica (tagliente diritto), il codice articolo è il seguente: 90A-175.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 90A-175.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali