Tronchesino Protek (tagliente arrotondato)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PP60-125
PP60-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Prestazioni di taglio cavo d’acciaio
(φ/mm)
Prestazioni di taglio cavo di rame
(φ/mm)
Peso
(g/w)
Dimensioni della confezione A x L x P
(mm)

36.79 €

1 Disponibile 5 giorni 101231.2270170×73×17

38.94 €

1 Disponibile 5 giorni 101501.62.6120200×73×17

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Con o senza molla Disponibile
Corpo principale: opzione Main Body Profilo lama Round Blade 56°/ R30 (Thick Blade) Finitura della lama Mirror Surface Finishing
Materiale Grip: Elastomer Resin

Supporto tecnico