Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MP6-150
Categoria prodotti | Pinze | Tipo di pinze | Pinze a becco lungo | Lunghezza complessiva(mm) | 166 |
---|---|---|---|---|---|
Con o senza molla | Disponibile | Prestazioni di taglio cavo d’acciaio(φ/mm) | 1.5 | Prestazioni di taglio cavo di rame(φ/mm) | 2.6 |
Corpo principale: opzione | Main Body | Peso(g/w) | 100 | Forma della punta di serraggio | Serrated |
Dimensioni della confezione A x L x P(mm) | 200×73×15 |
Si trova sulla pagina di Pinza a becchi ad ago Minitech Super Micro, il codice articolo è il seguente: MP6-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MP6-150.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali