Tronchesino robusto per elettricista (tagliente arrotondato)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
770-175
770-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Prestazioni di taglio cavo d’acciaio
(φ/mm)
Prestazioni di taglio cavo di rame
(φ/mm)
Capacità di taglio cavo VA (VVF)
(φ/mm)
Peso
(g/w)
Dimensioni della confezione A x L x P
(mm)

47.88 €

1 Disponibile 6 giorni 186232 x 3 core240223×73×20

52.44 €

1 Disponibile 6 giorni 2082.53.52.6 x 3 core320251×73×22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria prodotti Tronchesini Tipo di tronchesine Tronchesini Con o senza molla N/A
Corpo principale: opzione Main Body Profilo lama Round Blade 50°, R32 (Thin Blade) Finitura della lama Mirror Surface Finishing
Codice di sicurezza compatibile A fastening hole on the strap prevents drops. Materiale Grip: Elastomer Resin Supplemento The blades being thin cannot be used for cutting piano wires, spring wires, and wire lines.

Supporto tecnico