Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Sega a tazza per trapano a percussione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HCX-11
HCX-14
HCX-22
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?blade diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Compatible Equipment

22.69 €

5 giorni 1166Electric Drill / Cordless Electric Drill / Impact Screwdriver * Can be installed on Three-Claw Chuck

22.69 €

5 giorni 1467Electric Drill / Cordless Electric Drill / Impact Screwdriver * Can be installed on Three-Claw Chuck

23.79 €

5 giorni 2267Electric Drill / Cordless Electric Drill / Impact Screwdriver * Can be installed on Three-Claw Chuck

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Sega a tazza shank diameter(mm) 6.3 hexagonal shaft Number of flutes(Number of blades / Inch) 8
Effective length(mm) 12.5 Applicable Plate Thickness(mm) 1.6 Drill Diameter(mm) 4
Application Mild steel, Cast iron, Aluminum plate, Acrylic plate, Vinyl chloride, others (particularly for thin material)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico