• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Contenitore modello ST capacità 4–52L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST-16B-B
ST-27C-B
ST-54B-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Effective Inner Dimensions / Frontage
(mm)
Effective inside dimension/ depth
(mm)
Effective inside dimension/ height
(mm)
Applicable Card Inserter Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

41.25 €

4 6 giorni 5923841001653433485ST-3411-060913001 pc.

40.45 €

4 9 giorni 47237020424409309187ST-1・2・3503-707714101 pc.

69.36 €

5 9 giorni 59038930652534334285ST-2・3・4411-062526001 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Blu Product Type Contenitore a scatola Material (Main Body) Polipropilene (PP)
Detailed colors Blue Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico