Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
S-3B-Y |
S-3C-B |
S-4-GY |
S-6-B |
S-12C-B |
S-40B-GY |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Color | Effective Inner Dimensions / Frontage (mm) | Effective inside dimension/ depth (mm) | Effective inside dimension/ height (mm) | Applicable Card Inserter | Detailed colors | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 273 | 176 | 95 | 2.6 | Giallo | 229 | 132 | 85 | I・M-2・P-2 | Yellow | 4979182320052 | 504-2321 | 270 | 1 pc. | |
13.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 325 | 203 | 61 | 2.2 | Blu | 278 | 157 | 50 | - | Blue | 4979182320069 | 504-2330 | 265 | 1 pc. | |
14.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 273 | 176 | 133 | 3.8 | Grigio | 229 | 132 | 122 | H・M-2・P-2 | Gray | 4979182320090 | 503-7310 | 320 | 1 pc. | |
26.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 365 | 270 | 96 | 6.2 | Blu | 312 | 237 | 83 | I | Blue | 4979182320168 | 503-7433 | 553 | 1 pc. | |
40.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 365 | 270 | 166 | 10.8 | Blu | 307 | 232 | 147 | M-2 | Blue | 4979182320380 | 503-8031 | 850 | 1 pc. | |
107.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 521 | 436 | 222 | 38.9 | Grigio | 473 | 386 | 208 | - | Gray | 4979182320946 | 508-1009 | 1970 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Contenitore a scatola | Material (Main Body) | Polipropilene (PP) | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Configura
Proprietà di base
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Color
Effective Inner Dimensions / Frontage(mm)
Effective inside dimension/ depth(mm)
Effective inside dimension/ height(mm)
Applicable Card Inserter
Detailed colors
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali