Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | Abrasive material | Particle Size (#) | Hardness | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used) (m/s) | Number Contained In A Packet (Sheets) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04 € | 10 | 8 giorni | General steel / Ghisa | A / WA | 46 | P | 100 | 2 | 15 | 72 | 10 | |||
2.15 € | 10 | 11 giorni | General steel / Ghisa | A / WA | 46 | S | 100 | 2 | 15 | 72 | 10 | |||
2.33 € | 10 | 5 giorni | General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa | WA | 46 | P | 100 | 2 | 15 | 72 | 10 | |||
2.07 € | 10 | 5 giorni | General steel / Ghisa | A / WA | 46 | P | 100 | 2 | 16 | 72 | 10 | |||
4.12 € | 10 | 11 giorni | General steel / Ghisa | A / WA | 46 | P | 125 | 2 | 22 | 72 | 10 | |||
5.51 € | 10 | 12 giorni | General steel / Ghisa | A / WA | 46 | P | 180 | 2 | 22 | 72 | 10 | |||
6.58 € | 10 | 11 giorni | General steel / Ghisa | A / WA | 46 | P | 205 | 2 | 22 | 72 | 10 | |||
44.23 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | General steel / Ghisa | A / WA | 46 | P | 205 | 2 | 25.4 | 72 | 10 | ||
8.61 € | 25 | 11 giorni | General steel / Ghisa | A / WA | 46 | P | 255 | 2 | 25.4 | 72 | 25 | |||
10.60 € | 25 | 8 giorni | General steel / Ghisa | A / WA | 30 | P | 305 | 2.8 | 25.4 | 63 | 25 | |||
17.43 € | 25 | 11 giorni | General steel / Ghisa | A / WA | 30 | M | 405 | 3 | 25.4 | 63 | 25 | |||
17.32 € | 25 | 5 giorni | General steel / Ghisa | A / WA | 30 | P | 405 | 3 | 25.4 | 63 | 25 | |||
17.72 € | 25 | 11 giorni | General steel / Ghisa | A / WA | 30 | S | 405 | 3 | 25.4 | 63 | 25 | |||
32.56 € | 25 | 11 giorni | General steel / Ghisa | A / WA | 30 | P | 455 | 3.5 | 25.4 | 63 | 25 | |||
52.82 € | 10 | 11 giorni | General steel / Ghisa | A / WA | 30 | P | 510 | 4 | 25.4 | 63 | 10 |
Loading...
Product Type | Tipo piatto | Features | Durability emphasized | Features 1 | Cutting wheel that is durable and cuts well. |
---|---|---|---|---|---|
Features 2 | Produces an excellent cutting accuracy with an extremely low amount of warping. | Application | For cutting small diameter cylindrical rods, pipes, steel plates, corrugated galvanized iron sheets, etc. | Point Strategy | - |
Configura
Proprietà di base
Work material
Abrasive material
Particle Size(#)
Hardness
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Internal Diameter(mm)
Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s)
Number Contained In A Packet(Sheets)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali