Codice articolo del costruttore: SCT1071NX60S
Marca: NEWREGISTON
Prezzo: 2.38 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SCT1071NX60S
Product Type | Tipo piatto | Work material | General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Alluminio | Particle Size(#) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | S | Outer Diameter(mm) | 107 | Blade thickness(mm) | 1 |
Internal Diameter(mm) | 15 | Features | Cutting Capacity Emphasis | Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) | 80 |
Number Contained In A Packet(Sheets) | 10 | Features 1 | Thin 1 mm type realizes faster cutting speed and improves work efficiency significantly. | Features 2 | Ultra-thin type, there is no burn in the cut, and there is less burr. |
Features 3 | This is a sister product of Delta Cut. | Application | For cutting small diameter cylindrical rods, pipes, steel plates, rectangular lumber, corrugated galvanized iron sheets, etc. | Point Strategy | 5 points |
Si trova sulla pagina di Mola da taglio Theta, il codice articolo è il seguente: SCT1071NX60S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCT1071NX60S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali