Codice articolo del costruttore: SDW1052C80
Marca: NEWREGISTON
Prezzo: 2.86 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SDW1052C80
Product Type | Tipo sfalsato | Work material | Non metallo | Abrasive material | C |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 80 | Outer Diameter(mm) | 105 | Blade thickness(mm) | 2 |
Internal Diameter(mm) | 15 | Features | Cutting Capacity Emphasis | Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used)(m/s) | 80 |
Number Contained In A Packet(Sheets) | 30 | Features 1 | Can be used safely at high speed due to the special processing of the reinforced materials. | Features 2 | As it has an offset shape and is firm, it can cut sharply without runout. |
Features 3 | Able to cut plastics and similar materials because it is optimized for FRP cutting. | Application | Cutting of FRP and other plastic | Accessory | Dedicated Pad 1 pc |
Point Strategy | 10 points |
Si trova sulla pagina di Disco per carteggiatura C80, il codice articolo è il seguente: SDW1052C80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SDW1052C80.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali