• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Lama per sega circolare per ferro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TST80
TST100
TST110
TST125
TST160
TST180
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Outer Diameter D
(mm)
Number of flutes
(P)
Plate Thickness
(mm)
Substrate thickness
(mm)
Compatible Material Compatible Electric Motor Application

46.50 €

5 giorni 80181.81.4MetalCircular SawL Type Angle Steel/C Type Channel Steel/Light Gauge Bar/Gas Pipe/Water Pipe/Screw Bolt/Deck Plate

47.18 €

5 giorni 100221.81.4MetalCircular SawL Type Angle Steel/C Type Channel Steel/Light Gauge Bar/Gas Pipe/Water Pipe/Screw Bolt/Deck Plate

48.53 €

Disponibile 5 giorni 110241.81.4MetalCircular SawL Type Angle Steel/C Type Channel Steel/Light Gauge Bar/Gas Pipe/Water Pipe/Screw Bolt/Deck Plate

55.98 €

5 giorni 125281.81.4MetalCircular SawL Type Angle Steel/C Type Channel Steel/Light Gauge Bar/Gas Pipe/Water Pipe/Screw Bolt/Deck Plate

64.11 €

5 giorni 160362.01.6MetalCircular SawL Type Angle Steel/C Type Channel Steel/Light Gauge Bar/Gas Pipe/Water Pipe/Screw Bolt/Deck Plate

67.50 €

Disponibile 5 giorni 180402.01.6MetalCircular SawL Type Angle Steel/C Type Channel Steel/Light Gauge Bar/Gas Pipe/Water Pipe/Screw Bolt/Deck Plate

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Details Type Iron Cutting Chip Saw Mounting Hole Diameter(mm) 20 Accessory ring diameter 19

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico