• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta per fresa a tazza diamantata, tipo combinato a secco / umido, serie Poly-Click per piastrelle

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PCPVD29
PCPVD29C
PCPVD32
PCPVD32C
PCPVSKSCP
PCPVSKSRCP
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Details Type Blade Tip Diameter
(mm)
Effective Length
(mm)
Product Name Specifications Compatible Material Compatible Electric Motor

105.42 €

Disponibile 5 giorni Diamond Core Drill for Roofing Tiles (Straight Set)2930--TileElectric drill

44.47 €

Disponibile 5 giorni Diamond Core Drill for Roofing Tiles (Cutter)2930--TileElectric drill

105.42 €

5 giorni Diamond Core Drill for Roofing Tiles (Straight Set)3230--TileElectric drill

44.47 €

Disponibile 5 giorni Diamond Core Drill for Roofing Tiles (Cutter)3230--TileElectric drill

64.79 €

Disponibile 5 giorni Shank (center pin type with carbide)--For roofing tiles PC S Shank Link (Straight)13 mm Straight ShankTileElectric drill

71.56 €

Disponibile 5 giorni Shank (center pin type with carbide)--For roofing tiles PC S Shank (SDS Plus)SDS Plus ShankTileElectric drill

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico