• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Disco diamantato per piastrelle

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PVHPD90

Codice componente
PVHPD90
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Compatible Electric Motor Application details Application Details 2 Features

91.88 €

5 giorni Electric / Electronic Disk GrinderUseful for tile grinding used for mounting the stands for solar panels (Insert bracket method)For cutting of clay roof tiles such as ceramic tiles and black roofing tiles, cement tiles, western roof tilesA Complete Diamond Surface for a No Spring Safety Design, A Large Grain Diamond for Improved Durability/Speed

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifications Dry Type Application Tile Outer Diameter D(mm) 90
Mounting Hole Diameter(mm) 15 Particle Size ♯30 Grinding Width(mm) 18

Si trova sulla pagina di Disco diamantato per piastrelle, il codice articolo è il seguente: PVHPD90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PVHPD90.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico