Lama per sega a nastro in bobina marrone BR 30 m

Lama per sega a nastro in bobina marrone BR 30 m

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Applicazioni] Può essere utilizzata per il taglio di legni duri speciali. [Caratteristiche] Realizzata in lega di acciaio per utensili, le prestazioni di taglio sono migliorate grazie a uno speciale trattamento termico a temperatura costante.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BR0314
BR0318
BR0512
BR0514
BR0518
BR0612
BR0614
BR0618
BR0812
BR0814
BR0818
BR1012
BR1014
BR1018
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of Teeth Width
(mm)
Mass
(kg)
JAN Code

112.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1430.824523373102189

112.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1830.824523373102196

145.53 €

1 Disponibile 6 giorni 1251.044523373102233

101.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1451.044523373102240

101.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1851.044523373102257

102.94 €

1 Disponibile 6 giorni 1261.244523373102318

102.94 €

1 Disponibile 6 giorni 1461.244523373102325

102.94 €

1 Disponibile 7 giorni 1861.244523373102332

104.57 €

1 Disponibile 6 giorni 1281.54523373102394

104.57 €

1 Disponibile 9 giorni 1481.54523373102400

104.57 €

1 Disponibile 6 giorni 1881.54523373102417

105.95 €

1 Disponibile 6 giorni 12101.724523373102479

105.95 €

1 Disponibile 6 giorni 14101.724523373102486

105.95 €

1 Disponibile 9 giorni 18101.724523373102493

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio per utensili ad alto tenore di carbonio Overall Length(mm) 30 Thickness(mm) 0.635
Product Type Lama per macchina profilatrice

Supporto tecnico