Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MN350G
Product Type | Tagliadadi | Cutting Capacity: HRB 80 Soft Wire | ø7 mm or Less | Cutting Capacity: HRC 20 Hard Wire | ø5 mm or Less |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 450 | Trusco Code | 356-8857 | Features | Can cut from the root since the blade can enter narrow crevices. |
Mass(g) | 1145 |
Si trova sulla pagina di Tronchesino Monster, il codice articolo è il seguente: MN350G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MN350G.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali