Tagliabulloni a taglio liscio

Tagliabulloni a taglio liscio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TRC-BODY
TRCW-BODY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trusco Code

262.88 €

1 6 giorni 254-2242

280.45 €

1 6 giorni 254-2251

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliadadi Cutting Performance 6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8 Overall Length(mm) 740
Features It cuts without crushing the thread, so the bolt can be used right away. There is the blade set of 1 size type and 2 size type. It can be used for cutting hanging bolts in ducts, anemos, lightweight steel frame ceiling foundation material etc. Mass(g) 4000

Supporto tecnico