Tagliabanda per ferro

Tagliabanda per ferro

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SS-200
SS-450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cutting Capacity: Thickness x Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Abstract Trusco Code Mass
(g)

69.14 €

1 Disponibile 6 giorni 0.9X32240Integrated254-2081300

102.74 €

1 Disponibile 6 giorni 1.2X51460Replacement Blade Type254-20991400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliatrice per ferro Features Easy to cut even steel bands which can't be cut with a conventional band cutter. Best for cutting iron for packing, such as iron plate, tin plate and bearing hoop.

Supporto tecnico