Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-5
Product Type | Tagliatrice per barre di ferro | Cutting Performance | 10-13 mm (Compatible with irregular bars) | Overall Length(mm) | 1100 |
---|---|---|---|---|---|
Trusco Code | 403-0303 | Features | Maximum Aperture 14.5 mm for Easy Cutting of Unusually Shaped Reinforcing Rods (Stepped Rods) / Can Bend to 135°in One Go, Can Bend to 180°by Re-Inserting Bar / with Bending Marker to Enable Multiple Bends to the Same Angle / with Safety Stopper. Safe as Handles Do Not Open When Carried. Can Be Easily Bolted to a Work Platform / Bending Work Is Done by Lifting the Handle / Can Work Safely Without Bars Obstructing Feet | Mass(g) | 10700 |
Si trova sulla pagina di Tagliatubi con piegatubi per barre di rinforzo, il codice articolo è il seguente: D-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali