Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7800-2-100 |
7800-2-150 |
7800-2-200 |
7800-3-150 |
7800-4-100 |
7800-5-100 |
7800-5-150 |
7800-6-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tip standards | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | Details Type | Blade Tip | Mass (g) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.10 € | 2 | 6 giorni | Phillips (+) | 100 | 198 | Phillips Screwdriver | ⊕No.2 | 77 | 325-3139 | ||
9.44 € | 1 | 6 giorni | Phillips (+) | 150 | 248 | Phillips Screwdriver | ⊕No.2 | 86 | 325-3147 | ||
10.87 € | 1 | 6 giorni | Phillips (+) | 200 | 298 | Phillips Screwdriver | ⊕No.2 | 111 | 325-3155 | ||
9.92 € | 1 | 6 giorni | Phillips (+) | 150 | 248 | Phillips Screwdriver | ⊕No.3 | 100 | 407-1671 | ||
7.46 € | 1 | 6 giorni | Testa piatta (-) | 100 | 183 | Slotted screwdriver | ⊖4 | 48 | 325-3163 | ||
8.10 € | 1 | 7 giorni | Testa piatta (-) | 100 | 198 | Slotted screwdriver | ⊖5 | 77 | 325-3171 | ||
9.44 € | 1 | 6 giorni | Testa piatta (-) | 150 | 248 | Slotted screwdriver | ⊖5 | 86 | 325-3180 | ||
10.87 € | 1 | 6 giorni | Testa piatta (-) | 200 | 298 | Slotted screwdriver | ⊖6 | 111 | 325-3198 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Applicable Standards | Assente | Features | 1000 V insulation spec. |
---|
Configura
Proprietà di base
Tip standards
Shaft length(mm)
Overall Length(mm)
Details Type
Blade Tip
Mass(g)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali