Fresa diamantata portatile verde chiaro (doppia)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

W23-004BA2

Codice componente
W23-004BA2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

146.59 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Wheel Type Tipo segmentato Specifications Tipo a secco e a secco-umido
Application Per calcestruzzo, malta Outer Diameter(mm) 101.6 Hole Diameter(mm) 20
Tip Height(mm) 7 Outer Diameter(Inch) 4 Binding Material -

Si trova sulla pagina di Fresa diamantata portatile verde chiaro (doppia), il codice articolo è il seguente: W23-004BA2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto W23-004BA2.

Supporto tecnico