Grand Super, carta passo alto【100 Pezzi per confezione】

Grand Super, carta passo alto
  • Sconto volumi elevati
Il tipo di giunzione è in velcro. I materiali di lavoro, facili da tagliare, sono acciaio generale/acciaio inossidabile/lega d'acciaio/ghisa/alluminio/ottone rosso. Il velcro facilita la sostituzione. Aiuta a rimuovere vernice e ruggine.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HGAD-H-60
HGAD-H-80
HGAD-H-100
HGAD-H-150
HGAD-H-180
HGAD-H-400
HGWD-H-60
HGWD-H-150
HGWD-H-240
HGWD-H-320
HGWD-H-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
With/without Hole

118.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 60None

116.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 80None

101.67 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 100None

100.37 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 150None

99.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 180None

98.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 400None

117.63 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 60Available

99.84 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 9 giorni 150Available

98.90 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 240Available

98.35 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 10 giorni 320Available

98.24 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 400Available

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Carta per levigatrice Work material General steel / Acciaio inox / Acciaio legato / Ghisa / Brass / Gunmetal / Alluminio / Non-metal Outer diameter Dimensions(mm) 125
Inner Diameter Dimension(mm) - Abrasive grain Alundum Connection type Magic
With or without pattern coating Available Packaging Quantity(Sheets) 100 Application (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles
Base Materials - Pattern image -

Supporto tecnico