• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Star Disk A【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STRDSCA1-40
STRDSCA1-60
STRDSCA1-80
STRDSCA1-120
STRDSCA1-180
STRDSCA1-240
STRDSCA-40
STRDSCA-60
STRDSCA-80
STRDSCA-120
STRDSCA-180
STRDSCA-240
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Packaging Quantity
(Sheets)
Application

26.43 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni M10405Weld bead removal, deburring, corner removal, paint peeling, base finish and other, nonmetals, etc.

26.16 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni M10605Weld bead removal, deburring, corner removal, paint peeling, base finish and other, nonmetals, etc.

25.90 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni M10805Weld bead removal, deburring, corner removal, paint peeling, base finish and other, nonmetals, etc.

25.85 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni M101205Weld bead removal, deburring, corner removal, paint peeling, base finish and other, nonmetals, etc.

25.34 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni M101805Weld bead removal, deburring, corner removal, paint peeling, base finish and other, nonmetals, etc.

25.82 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni M102405Weld bead removal, deburring, corner removal, paint peeling, base finish and other, nonmetals, etc.

26.26 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 16(15)405Weld bead removal, deburring, corner removal, paint peeling, base finish and other, nonmetals, etc.

25.75 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 16(15)605Weld bead removal, deburring, corner removal, paint peeling, base finish and other, nonmetals, etc.

25.22 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 16(15)805Weld bead removal, deburring, corner removal, paint peeling, base finish and other, nonmetals, etc.

25.26 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 16(15)1205Weld bead removal, deburring, corner removal, paint peeling, base finish and other, nonmetals, etc.

25.20 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 16(15)1805Weld bead removal, deburring, corner removal, paint peeling, base finish and other, nonmetals, etc.

25.65 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 16(15)2405Weld bead removal, deburring, corner removal, paint peeling, base finish and other, nonmetals, etc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Multi-blade disc Work material General steel / Stainless Steel / Alloy Steel / Cast Iron / Brass / Gunmetal / Aluminum / Non-metal Outer diameter Dimensions(mm) 100
Abrasive grain Alundum With or without pattern coating None

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico