• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Star Disk Z【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STRDSCZ1-40
STRDSCZ1-80
STRDSCZ-40
STRDSCZ-60
STRDSCZ-80
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Inner Diameter Dimension
(mm)
Particle Size
(#)
Packaging Quantity
(Sheets)
Application

28.53 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni M10405Weld bead removal, deburring, corner removal, paint peeling, base finish and other, nonmetals, etc.

27.75 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni M10805Weld bead removal, deburring, corner removal, paint peeling, base finish and other, nonmetals, etc.

28.37 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 16(15)405Weld bead removal, deburring, corner removal, paint peeling, base finish and other, nonmetals, etc.

28.20 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 16(15)605Weld bead removal, deburring, corner removal, paint peeling, base finish and other, nonmetals, etc.

28.12 €

5 Pezzi per confezione

Disponibile 3 giorni 16(15)805Weld bead removal, deburring, corner removal, paint peeling, base finish and other, nonmetals, etc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Multi-blade disc Work material General steel / Stainless Steel / Alloy Steel / Cast Iron / Brass / Gunmetal / Aluminum / Non-metal Outer diameter Dimensions(mm) 100
Abrasive grain ZA With or without pattern coating None

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico