Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DAXB-K-FL-80 |
DAXB-K-FL-180 |
DAXB-K-FL-240 |
DAXB-K-FL-320 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
97.51 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 80 | |
87.44 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 180 | |
87.63 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 240 | |
86.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 320 |
Loading...
Tool Used | Dispositivo da banco (Resinatura, ecc.) | Width(mm) | 100 | Length(mm) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
Base Materials | Tela | Abrasive material | Alundum (Allumina) (AA o A) | With/without joints | Disponibile |
Joint Type | Butt joint | Application | Effective for common metals such as carbon steel, aluminum, etc. | Packaging Quantity(Book) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali