• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carta vetrata per lucidatura ad aria (FTCA-SDS)【100 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FTCA-SDS-P240
FTCA-SDS-P280
FTCA-SDS-P320
FTCA-SDS-P400
FTCA-SDS-P600
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Application Base Materials Packaging Quantity
(Sheets)

64.82 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 7 giorni 240(1) Woodworking (2) Curved surface of coating (3) Hand operation for flat surfaces (4) For sander polishingAwt100

64.82 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 7 giorni 280(1) Woodworking (2) Curved surface of coating (3) Hand operation for flat surfaces (4) For sander polishingAwt100

64.82 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 7 giorni 320(1) Woodworking (2) Curved surface of coating (3) Hand operation for flat surfaces (4) For sander polishingAwt100

64.82 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 7 giorni 400(1) Woodworking (2) Curved surface of coating (3) Hand operation for flat surfaces (4) For sander polishingAwt100

64.82 €

100 Pezzi per confezione

Disponibile 7 giorni 600(1) Woodworking (2) Curved surface of coating (3) Hand operation for flat surfaces (4) For sander polishingAwt100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheet Type Sand Paper Usage Hand polish Abrasive material Silicon carbide
Width(mm) 230 Length(mm) 280

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico