Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UNIVEX-NS-M120 |
UNIVEX-NS-UF3000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
78.62 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 120 | |
33.86 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 10 giorni | 3000 |
Loading...
Sheet Type | Tessuto non tessuto (nylon) | Usage | Lucidatura a mano | Abrasive material | Alundum (Allumina) |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 150 | Length(mm) | 230 | Application | (1) Metal working, paint removal (2) Rust removal, stain removal (3) Wood working, paint removal (4) Automotive repair |
Base Materials | Non-Woven Fabric (Synthetic Paper) | Packaging Quantity(Sheets) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali