Codice articolo del costruttore: RA-100WZ
Marca: TOKEN
Prezzo: 3.30 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RA-100WZ
Product Type | Tipo piatto | Work material | General steel | Abrasive material | A / WA / Z |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 36 | Hardness | R | Outer Diameter(mm) | 105 |
Blade thickness(mm) | 2.2 | Internal Diameter(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 14400 |
Number Contained In A Packet(sheet) | 5 | Trusco Code | 170-2696 | Tool Used | Disc Grinder |
Application | For cutting general metals such as thin plate, corrugated zinc-coated steel, round bars, and pipes | Features | High performance cutting wheel specially manufactured for sharp and smooth cutting | Features 1 | Double-Sided Reinforcement for Excellent Safety and Durability |
Mass(g) | 40 |
Si trova sulla pagina di Mola da taglio TwinZer_ per metallo, il codice articolo è il seguente: RA-100WZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RA-100WZ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali