Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 8 | 6 | 50 | 8530630 | |
58.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.3 | 10 | 6 | 50 | 8530633 | |
58.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 8530635 | |
58.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 11 | 6 | 50 | 8530640 | |
58.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.2 | 11 | 6 | 50 | 8530642 | |
94.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.4 | 11 | 6 | 50 | - | |
58.81 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 11 | 6 | 50 | 8530645 | |
63.72 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 5 | 13 | 6 | 60 | 8530650 | |
65.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 13 | 6 | 60 | 8530655 | |
66.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 13 | 6 | 60 | 8530660 | |
85.83 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 16 | 6 | 70 | 8530665 | ||
85.49 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | 16 | 6 | 70 | 8530668 | ||
85.49 € | 1 | 15 giorni | 7 | 16 | 6 | 70 | 8530670 | ||
85.49 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 16 | 6 | 70 | 8530675 | ||
97.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 19 | 8 | 70 | 8530680 | |
83.96 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 19 | 8 | 80 | 8530685 | ||
83.96 € | 1 | 6 giorni | 9 | 19 | 8 | 80 | 8530690 | ||
116.58 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 19 | 8 | 80 | 8530695 | ||
83.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | 22 | 10 | 80 | 8530700 | ||
104.00 € | 1 | 6 giorni | 10.3 | 22 | 10 | 90 | 8530703 | ||
104.00 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 22 | 10 | 90 | 8530705 | ||
104.54 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 22 | 10 | 90 | 8530715 | ||
121.88 € | 1 | 6 giorni | 12 | 26 | 12 | 90 | 8530720 | ||
143.54 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 26 | 12 | 100 | 8530725 | ||
143.54 € | 1 | 6 giorni | 13 | 26 | 12 | 100 | 8530730 | ||
173.88 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 26 | 12 | 100 | 8530735 | ||
173.88 € | 1 | 6 giorni | 14 | 26 | 12 | 100 | 8530740 | ||
279.75 € | 1 | 6 giorni | 14.2 | 26 | 12 | 100 | - | ||
201.50 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 26 | 12 | 105 | 8530745 | ||
201.50 € | 1 | 6 giorni | 15 | 26 | 12 | 105 | 8530750 | ||
204.21 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 32 | 12 | 115 | 8530755 | ||
205.83 € | 1 | 6 giorni | 16 | 32 | 16 | 115 | 8530760 | ||
341.79 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 32 | 16 | 115 | 8530765 | ||
341.79 € | 1 | 6 giorni | 17 | 32 | 16 | 115 | 8530770 | ||
341.79 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 32 | 16 | 115 | 8530775 | ||
341.79 € | 1 | 6 giorni | 18 | 32 | 16 | 115 | 8530780 | ||
341.79 € | 1 | 6 giorni | 18.5 | 32 | 16 | 115 | 8530785 | ||
341.79 € | 1 | 6 giorni | 19 | 32 | 16 | 115 | 8530790 | ||
345.04 € | 1 | 6 giorni | 19.5 | 38 | 16 | 125 | 8530795 | ||
345.04 € | 1 | 6 giorni | 20 | 38 | 20 | 125 | 8530800 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Svasatura conica | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali