Curvatubi a 3 teste

Curvatubi a 3 teste

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TB368

Marca: SUPER TOOL

Prezzo: 73.45

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TB368

Codice componente
TB368
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

73.45 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unit of representation Per tipo in pollici/mm Applicable Pipe Dia. 1/4・5/16・3/8(6・8mm) Bending radius R 23.8mm
Dimension Left Hand(mm) 224 Dimension Right Hand(mm) 172 Mass(kg) 0.38
Bending Angle(°) 0–90 Application For bending soft copper, brass and aluminum pipes Overall Length(mm) 224

Si trova sulla pagina di Curvatubi a 3 teste, il codice articolo è il seguente: TB368.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB368.

Supporto tecnico