Codice articolo del costruttore: S4506N
Marca: SUPER TOOL
Prezzo: 64.12 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S4506N
Type | Chiave curva a doppia estremità | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 302 / 200 / 173 / 221 / 283 / 348 | Offset Angle(°) | 45 | Width across flat dimension(mm) | 11×13 / 12×14 / 17×19 / 24×27 / 8×10 / 19×22 |
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Set Content | 8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27 | Set Contents (Items) | 6 |
Supplement 1 | In Aluminum Case | Supplement 2 | Nickel chrome plating finish | Mass(g) | 1750 |
Si trova sulla pagina di Set chiavi offset a doppia estremità 45°, il codice articolo è il seguente: S4506N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S4506N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali