Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TB5681
Unit of representation | Per tipo in millimetri | Applicable Pipe Dia. | 5、6、8、10 | Bending radius R | 16.0mm、23.5mm |
---|---|---|---|---|---|
Dimension Left Hand(mm) | 265 | Dimension Right Hand(mm) | 242 | Mass(kg) | 0.40 |
Bending Angle(°) | 0~180 | Application | Ideal for bending tubes when installing an automotive air conditioner. For bending soft copper and aluminum pipes. | Overall Length(mm) | 265 |
Si trova sulla pagina di Curvatubi a 4 teste, il codice articolo è il seguente: TB5681.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TB5681.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali