Super Cutter in alluminio

Super Cutter in alluminio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Lightweight type with aluminum handle.
· The blade part is highly heat treated, which provides the highest durability and sharpness.
· Ideal for cutting straight blades, iron wires, piano wires, fences, nails, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SM200A

Codice componente
SM200A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.93 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 215 Cutting Capacity: Others(mm) Iron wire ø4, piano wire φ2 Mass(g) 160
Supplement 1 The blade part is highly heat treated, which provides the highest durability and sharpness Supplement 2 Ideal for cutting straight blades, piano wire, fences, nails, etc.

Si trova sulla pagina di Super Cutter in alluminio, il codice articolo è il seguente: SM200A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SM200A.

Supporto tecnico