Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Chiave a cricchetto doppia tipo corto / in alluminio

Chiave a cricchetto doppia tipo corto / in alluminio

[Features]
· Lighter and easier to use, it has a feel that needs to be experienced to be believed.
· The main body is made of aluminum, achieving 40% weight reduction compared to conventional products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRB1719A
SRB1721A
SRB1921A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Width across flat dimension
(mm)
Supplement 1 Mass
(g)

36.22 €

4 giorni 17×19Lightweight as main body is made of aluminum230

36.22 €

4 giorni 17×21Lightweight as main body is made of aluminum230

36.22 €

4 giorni 19×21Lightweight as main body is made of aluminum230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva su un lato Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 240 Single Product/Set Classification Articolo singolo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico