Chiave per angoli di tubi in alluminio

Chiave per angoli di tubi in alluminio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Light, sturdy aluminum main body.
· Ideal for piping work on the ground, on the wall, and in narrow places like ditches

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPA250
CPA300
CPA350
CPA450
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)

97.93 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4~1B(8~25A)13~40251400

79.76 €

1 Disponibile 5 giorni 3/8~1 1/4B(10~32A)15~46301600

86.56 €

1 Disponibile 5 giorni 1/2~1 1/2B(15~40A)20~54351700

129.50 €

1 Disponibile 5 giorni 1~2B(25~50A)30~654511200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Chiave giratubi (Alluminio) Supplement 1 Ideal for piping work on the ground, on the wall, and in narrow places like ditches

Supporto tecnico