Chiave da cintura in alluminio, tipo anti danneggiamento

Chiave da cintura in alluminio, tipo anti danneggiamento
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The main body is lightweight, made of high-strength aluminum powder alloy with high durability.
· Extremely durable and un-damageable due to specially-treated nylon belt.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BW2
BW2L
BW5
BW5L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)

59.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10A~65A(3/8B~2 1/2B)15~80300320

95.21 €

1 Disponibile 5 giorni 10A~250A(3/8B~10B)15~280300380

104.23 €

1 Disponibile 5 giorni 25A~150A(1B~6B)30~175450800

96.72 €

1 Disponibile 5 giorni 25A~300A(1B~12B)30~320450880

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Chiave giratubi (Alluminio) Supplement 1 Extremely durable and un-damageable due to specially-treated nylon belt.

Supporto tecnico