Pinza per pompa idraulica (tipo con molla)

Pinza per pompa idraulica (tipo con molla)

[Features]
· Blade shape ideal for tightly fitting onto everything, such as pipes, round bars, hexagonal nuts, plate materials, etc.
· 5-8 level adjustable opening to match different sizes.
· Built-in spring mechanism ideal for continuous work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GWS250H

Codice componente
GWS250H
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

22.85 €

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Opening(mm) 46 Adjustment(Steps) 8 Overall Length(mm) 252
Mass(g) 330 Tip width(mm) 10

Si trova sulla pagina di Pinza per pompa idraulica (tipo con molla), il codice articolo è il seguente: GWS250H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GWS250H.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico