Chiave offset singola per bulloni a taglio

Chiave offset singola per bulloni a taglio
[Features]
· Designed with a focus on height and angle. It is a type for shear bolts with an angle of 70° and large standing dimensions.
· With slide hole for safety rope. Anti-slip groove on spike grip. With a name sticker for loss prevention. Nickel chrome plated finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KPH36

Codice componente
KPH36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

67.41 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave curva su un lato Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 454 Offset Angle(°) 70 Width across flat dimension(mm) 36
Single Product/Set Classification Articolo singolo Supplement 1 With slide hole for safety rope. The grip has anti-slip groove. Supplement 2 Nickel chrome plating finish
Mass(g) 1250

Si trova sulla pagina di Chiave offset singola per bulloni a taglio, il codice articolo è il seguente: KPH36.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KPH36.

Supporto tecnico