Codice articolo del costruttore: SM200H
Marca: SUPER TOOL
Prezzo: 19.55 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SM200H
Overall Length(mm) | 215 | Cutting Capacity: Others(mm) | Iron wire ø4, piano wire φ2 | Mass(g) | 290 |
---|---|---|---|---|---|
Supplement 1 | Ideal for cutting straight blades, piano wire, fences, nails, etc. | Supplement 2 | The handle is highly rust resistant due to its cation electrodeposition coating |
Si trova sulla pagina di Super Cutter, il codice articolo è il seguente: SM200H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SM200H.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali