Tenaglie Super

Tenaglie Super
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for work in narrow spaces where pipe wrenches, etc., cannot be used.
· Just set once to enable repeated work. (However, coated steel tube cannot be used) Pipe extension (sold separately) can be used for ST3, 3L, 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ST0
ST1
ST1L
ST1.5
ST2
ST2L
ST3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)

71.58 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4B(8A)~1 1/2B(40A)12 to 50230300

96.61 €

1 Disponibile 6 giorni 1/4B(8A)~3B(80A)14~89305800

109.03 €

1 Disponibile 6 giorni 1/4B(8A)~6B(150A)14~1703051100

156.77 €

1 Disponibile 6 giorni 3/8B(10A)~4B(100A)17~1204251800

205.41 €

1 Disponibile 5 giorni 3/4B(20A)~6B(150A)25~1705102600

241.36 €

1 Disponibile 5 giorni 3/4B(20A)~8B(200A)25~2305103100

557.59 €

1 Disponibile 6 giorni 1B(25A)~10B(250A)35~2707456300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Chiave a catena

Supporto tecnico