Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SH10 |
SH12 |
SH14 |
SH19 |
SH24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.61 € | 1 | 6 giorni | 163 | 10 | 50 | ||
18.11 € | 1 | 6 giorni | 173 | 12 | 70 | ||
15.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 186 | 14 | 90 | ||
30.05 € | 1 | 6 giorni | 203 | 19 | 190 | ||
43.04 € | 1 | 6 giorni | 245 | 24 | 360 |
Loading...
Type | Combinazione | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Single Product/Set Classification | Articolo singolo | Supplement 1 | Most suited for tightening and removing bolts and nuts in tight places, dismantling/assembling precision machines, and tightening brake pipe union nuts. | Supplement 2 | The "offset wrench" side is secure and safe when removing rusted bolts or nuts. |
Configura
Stock
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali