Chiave per motore in alluminio, tipo verticale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MFTN68A

Codice componente
MFTN68A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.52 €

16.09 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Opening(mm) 68 Mouth Depth(mm) 60 Overall Length(mm) 205
Mass(g) 215 Mouth Thickness(mm) 9.5 Supplement 1 A lightweight, compact and wide type that's ideal for work in narrow areas

Si trova sulla pagina di Chiave per motore in alluminio, tipo verticale, il codice articolo è il seguente: MFTN68A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MFTN68A.

Supporto tecnico