Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TB3910M |
TB394M |
TB394W |
TB395M |
TB396M |
TB396W |
TB398M |
TB398W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Unit of representation | Applicable Pipe Dia. | Bending radius R | Dimension Left Hand (mm) | Dimension Right Hand (mm) | Mass (kg) | Application | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
334.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Per tipo in millimetri | 16 | 57.2mm | 735 | 410 | 2.7 | For bending copper, aluminum, annealed stainless steel pipe and OST steel pipe | 753 | |
125.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Per tipo in millimetri | 6 | 14.3mm | 220 | 190 | 0.45 | For bending copper, aluminum, annealed stainless steel pipe and OST steel pipe | 220 | |
125.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Per tipo in pollici | 1/4 | 14.3mm | 220 | 190 | 0.45 | For bending copper, brass, aluminum and annealed stainless steel pipe | 220 | |
148.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Per tipo in millimetri | 8 | 17.5mm | 224 | 190 | 0.55 | For bending copper, aluminum, annealed stainless steel pipe and OST steel pipe | 224 | |
141.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Per tipo in millimetri | 10 | 23.8mm | 335 | 296 | 1.0 | For bending copper, aluminum, annealed stainless steel pipe and OST steel pipe | 335 | |
141.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Per tipo in pollici | 3/8 | 23.8mm | 335 | 296 | 1.0 | For bending copper, brass, aluminum and annealed stainless steel pipe | 335 | |
221.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Per tipo in millimetri | 12 | 38.0mm | 462 | 406 | 1.8 | For bending copper, aluminum, annealed stainless steel pipe and OST steel pipe | 462 | |
221.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Per tipo in pollici | 1/2 | 38.0mm | 462 | 406 | 1.8 | For bending copper, brass, aluminum and annealed stainless steel pipe | 462 |
Loading...
Bending Angle(°) | 0~180 |
---|
Configura
Proprietà di base
Unit of representation
Applicable Pipe Dia.
Bending radius R
Dimension Left Hand(mm)
Dimension Right Hand(mm)
Mass(kg)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali