Chiave per tubi deluxe forgiata

Chiave per tubi deluxe forgiata
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Quality equivalent to JIS Heavy Duty Class.
· Ideal for gas and water pipes, etc.
· The teeth have hardness of HRC 52-58, providing outstanding durability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DT300E
DT350E
DT450E
DT600E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)

55.40 €

6 Disponibile 5 giorni 6A(1/8B)~40A(1 1/2B)10~552451000

67.46 €

1 Disponibile 5 giorni 6A(1/8B)~50A(2B)10~652881300

99.39 €

1 Disponibile 5 giorni 8A(1/4B)~65A(2 1/2B)13~803722100

101.27 €

1 Disponibile 5 giorni 20A(3/4B)~80A(3B)26~904983000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Chiave giratubi (Acciaio) Supplement 1 Ideal for gas, water pipes, etc. Supplement 2 Teeth hardness HRC 52-58, outstanding durability

Supporto tecnico